Systèmes d'installation

Systèmes dinstallation

Une distribution facile et rapide de l'énergie

Raccordement des câbles sûr en quelques étapes et sans outil spécial – avec les systèmes d'installation.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Systèmes d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec nos systèmes d'installation, vous pouvez raccorder les câbles facilement et de manière flexible. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution pratique de l'énergie ou le raccordement compact des appareils. Les boîtiers robustes et les indices de protection élevés permettent la transmission sûre de la puissance dans des zones humides et à l'extérieur.

Avantages

  • Une technologie de raccordement adaptée à chaque application : contact IDC rapide, technologie Push-in simple et raccordement vissé éprouvé
  • Confection facile et rapide sans outil spécial
  • Conception flexible de la distribution de l'énergie grâce aux versions fixes et enfichables
  • Une fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes avec des indices de protection IP66/IP68/IP69 et une résistance aux chocs IK08
  • Système électronique entièrement protégé car inutile d'ouvrir les boîtiers pour le raccordement à l'alimentation

Système d'installation IPD avec la technologie Push-in

Système dinstallation IPD avec la technologie Push-in  

Système d'installation IPD avec la technologie Push-in

Un seul enfichage suffit à assurer un raccordement sécurisé : découvrez la distribution d'énergie simple sur le terrain avec le système d'installation IPD.

Le système d'installation IPD (Installation Power Distribution) est entièrement enfichable et grâce à la technologie Push-in, il permet un raccordement pratique et sans outil des câbles de 3 et 5 pôles jusqu'à 2,5 mm². Pour un câblage de la puissance résistant à long terme dans les environnements extérieurs et industriels, l'installation est protégée contre les projections d'eau et contre la poussière avec l'indice IP67.

Connecteurs IPD

Les connecteurs IPD pour une installation facile et sans outil  

Les connecteurs IPD pour une installation facile et sans outil

Grâce au raccordement Push-in du côté de l'appareil et au raccordement Push-Lock côté terrain, vous pouvez installer rapidement et d'une manière pratique les connecteurs IPD. Même dans des conditions de montage particulièrement difficiles, le verrouillage rapide assure un montage sécurisé et un changement facile des appareils, si nécessaire. Vous pouvez facilement convertir des connexions fil à fil avec les connecteurs mâles et femelles.

Traversées de paroi IPD

Câblage automatisé dans lappareil déclairage avec IPD

Câblage automatisé dans l'appareil d'éclairage avec IPD

Les traversées de paroi IPD disposent d'un raccordement Push-in du côté terrain et du côté de l'appareil. Les conducteurs sont introduits par le capot et connectés directement, sans ouvrir l'appareil. Cela permet un raccordement aisé, même dans les zones difficilement accessibles.

Système d'installation QPD à raccordement QUICKON

Système dinstallation OPD

Système d'installation OPD

La distribution industrielle de l'énergie ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. C'est ce que prouve le système d'installation robuste QPD IP68/69K pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés rapidement et facilement, sans dénudage, ni outil spécial. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes et enfichables, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles. Les raccordements des appareils se font également facilement sans ouvrir l'appareil. Le système électronique sensible est ainsi protégé contre les influences extérieures.

Présentation de la gamme QPD

Présentation de la gamme QPD  

Présentation de la gamme QPD

(1) Traversées de paroi
Les traversées de paroi sont des presse-étoupes raccordables de l'extérieur. Leur utilisation permet d'éviter l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi assurée.

(2) Prolongateur de câble
Le prolongateur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé au connecteur, il peut être utilisé comme un raccord de jonction flexible.

(3) Connecteur
Ce connecteur avec contact de terre avancé à pré-coupure convient parfaitement pour un changement rapide des appareils dans le cadre de travaux de réparation ou d'installation avec des câbles pré-équipés. Il dispose d'un détrompage pour éviter les erreurs d'enfichage.

(4) Répartiteur en T
Le répartiteur en T compact vous permet d'installer très facilement un câble de dérivation pour les récepteurs. 

(5) Répartiteur en H
Le répartiteur en H est une boîte de jonction compacte, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet une utilisation en tant que répartiteur en H.

Connecteurs circulaires PRC en plastique avec raccordement vissé

Connecteurs circulaires PRC en plastique avec raccordement vissé

Connecteurs circulaires PRC en plastique avec raccordement vissé

Les connecteurs circulaires de la gamme PRC sont parfaitement adaptés à la transmission compacte et sécurisée de puissance dans les applications en bâtiment et en extérieur. Avec max. 2 000 cycles d'enfichage et l'étanchéité longitudinale de l'indice de protection IP X5 lorsqu'il n'est pas enfiché, le système d'installation est particulièrement durable et robuste. Les connecteurs de terrain, d'accouplement et des appareils permettent de réaliser de nombreuses solutions de raccordement pour la quasi-totalité des applications de raccordement des appareils ou de distribution électrique. De nombreux accessoires tels que le codage couleur et les versions personnalisées offrent une flexibilité supplémentaire.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements


Installation électrique avec QPD

Le concept d'installation pour de grands systèmes industriels.


Système d'installation QPD

Confection simple et rapide