Ce connecteur adore les conditions extrêmes
Distribution d'énergie sécurisée, même dans des conditions extrêmes
Robustes et fiables : les connecteurs d'installation PRC 20 et PRC 35 permettent de multiples solutions de raccordement dans les bâtiments, l'industrie et les applications extérieures. Que ce soit dans l'infrastructure de transport, la production d'énergie, l'électromobilité, l'intralogistique ou la production industrielle, les connecteurs d'installation garantissent une transmission efficace de la puissance.
Transmission de puissance sécurisée jusqu'à 20 ou 35 A
Les produits de la série PRC
Les connecteurs d'installation de la série PRC conviennent parfaitement à une transmission de puissance compacte et fiable jusqu'à 35 A. Des indices de protection élevés et une tenue aux chocs jusqu'à IK08 assurent votre distribution de courant même dans des conditions ambiantes extrêmes. Le verrouillage peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils et assure une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.
Comparaison des caractéristiques techniques
Comparez les données des produits et choisissez le système le plus adapté à votre application.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé et à sertir | Raccordement vissé et à sertir |
| Nombre de pôles | 2/3/4/5 | 3/5 |
| Tension de référence (CEI) | jusqu'à 500 V (AC/DC) | jusqu'à 690 V (AC)/500 V (DC) |
| Tension de référence (UL) | jusqu'à 600 V (AC/DC) | jusqu'à 600 V (AC/DC) |
| Courant assigné | Jusqu'à 20 A | Jusqu'à 35 A |
| Indice de protection | IP66/IP68 (2h/2m)/IP69 | IP66/IP68 (24h/2m)/IP69 |
| Résistance aux chocs | IK08 | IK08 |
| Température ambiante (en service) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Type de verrouillage | Verrouillage Duo-Unlock, déverrouillage manuel et à l'aide d'outils | Verrouillage par encliquetage, déverrouillage manuel ou par outillage |
| Cycles d'enfichage | 500 | 2 000 |
| Section de conducteur (rigide ou souple) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Homologations | UL, CEI, DNV GL | UL, CEI, DNV-GL, 2PfG |
| Vers la liste des produits PRC 20 | Vers la liste des produits PRC 35 |
Avantages
- Transmission de courants de haute intensité jusqu'à 35 A sur un espace réduit
- Verrouillage manuel et/ou avec un outil pour plus de flexibilité lors de l'installation et de la maintenance
- Utilisation sécurisée dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux indices de protection et à une tenue aux chocs élevés
- Manipulation facile avec les technologies de sertissage et de raccordement vissé éprouvées
- Codage mécanique et couleur pour une mise en service rapide et sans erreur
Aperçu du système d'installation PRC
Testez les connecteurs d'installation PRC
Le système d'installation PRC convient à de nombreuses applications, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la construction de tunnels ou des applications d'infrastructure. Ces connecteurs sont par exemple utilisés dans les bornes de recharge murale, les installations photovoltaïques, les installations d'énergie éolienne ou les unités radio distantes. Laissez-vous convaincre par les nombreux avantages des connecteurs d'installation PRC et demandez un échantillon.