IPD PL 5F2,5 M BK - Connecteur
1490379

Connecteur, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+FE, Mâle, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, noir, codage: F, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés