Rapport coût-efficacité grâce à la sélection des fonctions adaptée aux besoins
Les démarreurs moteurs hybrides compacts vous permettent de commuter vos moteurs de manière sécurisée et fiable. Ces appareils sont utilisés dès qu’il s’agit d’inversion et de protection de moteurs asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW. La gamme de produits des démarreurs moteurs hybrides est composée de contacteurs directs et de contacteurs inverseurs, disponibles avec différentes fonctions, telles que l’arrêt d’urgence et la protection du moteur.
Les démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON satisfont au niveau II selon CEI/EN 60947-4-2. Cela signifie : la protection des personnes, machines et installations, même en cas de court-circuit. Il suffit de remplacer les fusibles pour rendre le système de nouveau opérationnel. L’appareil de commutation est de nouveau opérationnel.
Les démarreurs moteurs hybrides se montent de manière flexible avec un adaptateur de montage. Vos avantages :
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur