Boîtiers électroniques

Boîtiers électroniques

Toujours le boîtier adapté

Avec la diversité de l'offre de boîtiers électroniques, vous pouvez concevoir votre appareil comme vous le souhaitez.

Retour Produits

Catégories

  • Boîtiers de terrain
    Boîtiers de terrain

    Les boîtiers électroniques avec protection IP sont la solution idéale pour une utilisation dans des applications de terrain.

  • Boîtiers électroniques spécifiques au client
    Boîtiers électroniques spécifiques au client

    Vous avez besoin d'un boîtier, d'un système ou d'une prestation ? Nous prenons note de vos exigences et nous vous proposons une solution adaptée.

  • Boîtiers électroniques sur rail DIN
    Boîtiers électroniques sur rail DIN

    Du boîtier basique en passant par les boîtiers multifonctions, jusqu'aux produits pour ordinateurs Raspberry Pi, nos boîtiers électroniques sur rail DIN constituent une solution optimale pour vos composants électroniques.

  • Composants IHM et accessoires
    Composants IHM et accessoires

    Composants IHM et accessoires : une grande gamme d'accessoires, pour une fonctionnalité maximale

Rechercher dans Boîtiers électroniques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Un large éventail de formes, de coloris et de fonctions – tel est le concept de base des boîtiers électroniques de Phoenix Contact. Sur un mur ou sur un rail DIN, du gris clair au bleu ciel, étroit ou large – vous disposez toujours du boîtier adapté à votre électronique.

Avantages :

  • Conception optimale de votre appareil grâce à une gamme exhaustive de technologie de boîtiers et de technique de raccordement
  • Installation rapide et facile grâce au système de bus en option
  • Utilisation créative et flexible des boîtiers, de différentes couleurs
  • Nombreuses variations – avec le repérage et l'adaptation des gammes en fonction des besoins des clients
  • De nouveaux concepts personnalisés pour vos idées d'appareil

Boîtiers électroniques sur rails DIN

Boîtiers électroniques sur rails DIN  

Boîtiers électroniques sur rails DIN

Flexibilité totale au niveau de la forme, du coloris et des fonctions : les boîtiers électroniques sur rail DIN sont l'habillage idéal pour vos composants électroniques. Ils protègent les circuits imprimés intégrés, se montent facilement sur les rails DIN, et offrent des interfaces intégrées optimales pour la transmission de signaux, de données et de puissance.

Boîtiers de terrain

Boîtiers de terrain  

Boîtiers de terrain

Que ce soit comme unité d'affichage fixe, terminal de commande mobile ou système embarqué, les boîtiers de terrain Phoenix Contact à indice de protection élevé sont parfaits pour toutes les applications liées à l'automatisation dans des bâtiments, l'industrie ou les process.

Composants IHM et accessoires

Composants IHM et accessoires  

Composants IHM et accessoires

Les processus de production entièrement automatisés requièrent des interfaces conviviales entre l'homme et la machine. Les écrans, les claviers à membrane et la fibre optique transforment les boîtiers électroniques en éléments de commande et d'affichage fonctionnels.

 

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Boîtiers électroniques spécifiques au client  

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Nous réalisons pour vous des boîtiers personnalisés dont la technique de raccordement est adaptée, avec un raccordement vissé ou à ressort. Nous vous proposons une assistance technique professionnelle, de la modification d'un produit standard, au développement d'un nouveau produit.

  • Modèles flexibles : couleurs, marquages, repérages
  • De nouveaux concepts personnalisés selon vos exigences

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Compétence et davantage

Découvrez notre monde des connecteurs et des boîtiers électroniques.

Navigateur de produits pour connecteurs et boîtiers électroniques

Navigateur de produits

Vue d'ensemble compacte des connecteurs et des boîtiers électroniques.

En savoir plus
Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques de Phoenix Contact

Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques

Découvrez nos nouveaux connecteurs pour la transmission des signaux, des données et de la puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Voir les nouveautés de 2020/2021