Une fois la station de tête sélectionnée, les modules IO peuvent être assemblés sans effort dans n'importe quel ordre. Les modules se composent de deux plaques latérales entre lesquelles le circuit imprimé est inséré. Le connecteur frontal est directement pivoté sur le circuit imprimé.
Boîtier électronique sur rail DIN, Élément latéral, nécessaire pour la terminaison des différents modules ainsi que pour la protection des connecteurs de bus, largeur: 6,9 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 80 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)