The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Boîtiers multifonctions ME-PLC

Boîtiers multifonctions ME-PLC pour automates

Les boîtiers électroniques multifonctionnels de la série ME-PLC sont parfaits pour les applications qui nécessitent beaucoup de place et une technologie de raccordement en façade. Ce système de boîtiers permet une grande surface d'équipement des circuits imprimés et des connecteurs de bus sur rail DIN performants pour une grande variété d'applications.

Avantages

  • Module de raccordement en façade, avec technique à levier pour un raccordement extrêmement pratique
  • Beaucoup de place sur le circuit imprimé grâce aux boîtiers de grandes dimensions
  • Version universelle du capot pour une technologie de raccordement au choix
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers multifonctionnels de la série ME PLC

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la série ME PLC pour automates ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques ME-PLC
Configurateur de boîtiers électroniques ME-PLC pour les automates

Configurateur de boîtiers électroniques pour les automates

Les boîtiers électroniques ME-PLC offrent beaucoup de place et disposent d'une grande surface d'équipement des circuits imprimés. Différents modules de raccordement en façade préfabriqués sont disponibles, avec jusqu'à 36 pôles et des prises de raccordement RJ45. Une transmission de données élevée peut être atteinte avec les connecteurs de bus sur rail DIN comportant jusqu'à 50 pôles. Des couvercles de boîtier pour une intégration facile des affichages de signaux et des écrans viennent compléter votre appareil.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Boîtiers multifonctionnels de la série ME-PLC pour les automates en un coup d'œil

Image Map interactive : boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-PLC
Communication des modules
Connecteur de bus sur rail DIN en option pour la communication efficace des modules
Communication des modules
Éléments d'affichage
Couvercle transparent pour écran ou LED
Éléments d'affichage
Système de boîtier
Partie inférieure du boîtier pour circuits imprimés de grande taille
Système de boîtier
Technologie de raccordement
Module de raccordement en façade pour maximum 36 pôles de raccordement
Technologie de raccordement
Vidéo : système de boîtier pour automates
Le système de boîtier pour automates YouTube

Le système de boîtier pour automates

Un câblage minimal avec une technologie de raccordement frontale précâblée et des connecteurs de bus sur rail DIN - voilà ce que propose le boîtier électronique multifonctionnel ME-PLC pour les automates complexes.

Housse de protection flexible pour les automates

Module de raccordement pour le boîtier ME-PLC
Connecteurs de bus sur rail DIN pour une communication de module à module
Différents couvercles de boîtier
Module de raccordement pour le boîtier ME-PLC

Un module de raccordement frontal permet aux constructeurs d'appareils d'enficher et de retirer facilement la technologie de raccordement. Raccordez jusqu'à 36 pôles par raccordement à ressort Push-In. Des fibres optiques peuvent également être intégrées.

Connecteurs de bus sur rail DIN pour une communication de module à module

Combinez les boîtiers électroniques ME-PLC pour une grande flexibilité dans la planification et la réalisation de votre application. Utilisez des connecteurs de bus sur rail DIN jusqu'à 50 pôles pour transmettre les données et la puissance.

Différents couvercles de boîtier

Profitez d'un modèle de couvercle universel pour une technologie de raccordement au choix.

Vidéo : instructions de montage pour les boîtiers de la série ME-PLC
Instructions de montage pour les boîtiers de la série ME-PLC YouTube

Montage facile du boîtier électronique de la série ME-PLC

Découvrez comment assembler le boîtier ME-PLC à partir des pièces détachées jusqu'au module fini - y compris le connecteur de bus sur rail DIN.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.

Vue éclatée d'un boîtier électronique

Développer rapidement et à moindre coût grâce aux kits de développement

Utilisez nos kits de développement pour développer rapidement vos prototypes et appareils de présérie. Les kits comprennent des solutions de boîtiers complètes avec une technologie de raccordement intégrée et des circuits imprimés perforés. Des systèmes d'appareils complets sont réalisables avec des connecteurs de bus spécifiques. Composez votre kit de développement dans notre boutique et commencez directement le développement de votre appareil.