The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Vue d'ensemble des disjoncteurs

Disjoncteurs

Les disjoncteurs protègent vos équipements électriques contre toute surcharge et tout courant de court-circuit et déconnectent le circuit électrique concerné de manière ciblée en cas de défaillance. Pour la protection idéale, nos disjoncteurs de puissance fonctionnent donc avec différentes technologies : électroniques, thermomagnétiques et thermiques. Optimisez vos processus de production et réduisez les temps d'immobilisation en utilisant notre protection contre les surintensités.

Avantages

  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à la protection par fusible sélective
  • Protection fiable de vos appareils – coupure ciblée en cas de défaillance
  • Utilisation variée grâce à différents mécanismes de déclenchement et des niveaux d'intensité nominale faibles
  • Solutions pour de nombreuses applications grâce à la gamme de produits complète
Disjoncteurs électroniques et thermomagnétiques

Disjoncteurs électroniques et thermomagnétiques

Différentes technologies des disjoncteurs de puissance

Selon leurs fonctions, les disjoncteurs peuvent être divisés de la manière suivante :

  • Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
  • Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées
Configurateur CAPAROC
Votre système de disjoncteurs personnalisé

Configurez votre système de disjoncteurs personnalisé selon vos exigences. Vous recevrez également toutes les données de planification telles que les modèles 2D et 3D, une fiche technique système et une référence personnalisée. Commandez votre système personnalisé à partir d'une unité.

Configurer maintenant
Personne devant le moniteur avec le configurateur CAPAROC à l'écran

Coupure ciblée

En règle générale, les disjoncteurs de puissance protègent les équipements individuellement. En cas d'erreur, ils ne coupent de manière ciblée que l'actionneur ou le capteur concerné dans le circuit défaillant.

Ainsi, le processus de production se poursuit sans interruption.
Selon leurs fonctions, les disjoncteurs peuvent être divisés de la manière suivante :

  • Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
  • Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques pour la protection contre la surcharge et les court-circuits
  • Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les atténuations de ligne et les capacités d'entrée élevées
Temps de déclenchement en cas de surcharge

Temps de déclenchement en cas de court-circuit

Votre application est protégée de manière optimale

Disjoncteurs thermiques Adaptés Inadaptés Surcharge
Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques Adaptés Parfaits Surcharge, court-circuit et câbles longs (grâce à la courbe de déclenchement typique SFB)
Disjoncteurs électroniques Parfaits Parfaits Surcharge, court-circuit et câbles longs
e-paper
La gamme de produits en un coup d'œil

Avec nos disjoncteurs, vous protégez votre installation de manière sûre et fiable contre les surcharges et les courants de court-circuit. Informez-vous sur notre gamme complète de disjoncteurs de puissance électroniques, thermomagnétiques et thermiques.

Ouvrir l'e-paper
Choix de la gamme de disjoncteurs
Titre de la brochure CAPAROC

Informations supplémentaires sur les disjoncteurs sous forme d'E-Paper

Vous trouverez ici de plus amples informations sous forme numérique sur nos disjoncteurs. Consultez l'E-Paper ou téléchargez nos brochures sous forme de fichiers PDF.

Disjoncteurs et disjoncteurs de puissance représentés côte à côte

Disjoncteurs ou disjoncteurs de puissance ?

Disjoncteurs :
• Fonction : protège les appareils individuels ou les petits circuits électriques contre les surcharges et les courts-circuits.
• Domaine d'utilisation : utilisés principalement dans les circuits de commande, les circuits de signalisation ou pour la protection des appareils électroniques.
• Capacité : pouvoir de coupure plus faible, mais parfait pour la protection des appareils sensibles.
• Réutilisation : peuvent être réactivés après le déclenchement.

Disjoncteurs :
• Fonction : protège les installations électriques contre les surcharges et les courts-circuits.
• Domaine d'application : utilisés dans les distributions principales et les grandes installations électriques.
• Capacité : peuvent commuter et interrompre des courants de court-circuit élevés.
• Réutilisation : peuvent également être réactivés après le déclenchement.