QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage mural, entrée: 120 V AC, sortie : 120 V AC / 1500 VA.
UPS AC pour rails DIN
Nos UPS AC pour les rails DIN garantissent une sécurité après défaillance et une disponibilité maximales de votre installation en cas de pannes de courant ou de fluctuations de tension. L'UPS AC fournit une courbe sinusoïdale pure et alimente sans interruption les récepteurs AC en courant alternatif. Choisissez l'UPS AC optimale avec module de batterie adapté pour votre application.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage mural, entrée: 120 V AC, sortie : 120 V AC / 2500 VA. Le fonctionnement demande au moins 2x 1133819.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage mural, entrée: 230 V AC, sortie : 230 V AC / 2500 VA. Le fonctionnement demande au moins 2x 1133819.
Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage mural, entrée: 230 V AC, sortie : 230 V AC / 1500 VA.
Alimentation sans interruption 1AC/1AC/750 VA à batterie intégrée, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 4 Ah pour les applications 120 V AC.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage sur rail DIN, entrée: 120 V AC / 230 V AC, sortie : 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. sortie : 120 V AC / 500 VA. sortie : 230 V AC / 500 VA.
Alimentation sans interruption 1AC/1AC/750 VA à batterie intégrée, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 4 Ah pour les applications 230 V AC.
Nouveaux produits
Continuer à alimenter les charges AC sans réseau
Tamponnage de grandes charges AC jusqu'à 5 kVA
Alimentez les charges AC de manière fiable avec l'UPS QUINT-HP et le dispositif de stockage d'énergie adapté pour le montage mural. L'alimentation sans interruption fournit à tout moment des informations sur l'état de charge, l'autonomie restante et la durée de vie du module de batterie. Tous les paramètres peuvent être consultés via le logiciel.
Caractéristiques principales
- Topologie Online VFI-SS-111
- Puissance : 1,5 kVA et 2,5 kVA
- Emplacement pour cartes de communication
- Plage de température étendue : -25 °C … +60 °C
- Signalisation étendue via des LED et des E/S numériques
Avantages
- Courbe sinusoïdale absolue en fonctionnement normal et sur batterie
- Montage en parallèle possible pour augmenter la puissance, la redondance ou pour un
système 3 AC - Démarrage possible à partir du dispositif de stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
- Plateforme de communication : Com.board avec interface USB ou série
- Design compact grâce au refroidissement actif
- Le pictogramme LED donne un aperçu simple du système
UPS HP avec module de batterie
UPS HP AC pour des puissances jusqu'à 2,5 kVA
La QUINT HP UPS pour montage mural avec IQ Technology et module de batterie externe adapté garantit une disponibilité maximale du système. La topologie en ligne avec une onde sinusoïdale pure alimente vos charges AC de manière fiable avec une tension parfaite pour des puissances de 1,5 à 2,5 kVA.
La QUINT HP UPS dispose d'un emplacement pour accueillir des cartes de communication disponibles en option, telles que USB et RS232/RS485. L'état de charge de l'UPS ainsi que la durée d'autonomie et la durée de vie en service du module de batterie peuvent être consultés à tout moment via le logiciel. En cas de panne de courant, la QUINT HP UPS garantit un passage sans interruption au fonctionnement en tampon et inversement. Les tensions d'entrée et de sortie du réseau sont alors synchronisées.
UPS AC intelligente avec IQ Technology
UPS AC avec IQ Technology
L'UPS AC avec IQ Technology garantit une disponibilité maximale de l'installation. L'UPS intelligente surveille et optimise votre module de batterie.
Grâce à l'IQ Technology, vous connaissez l'état de charge et l'autonomie restante du module de batterie et êtes ainsi averti avant toute défaillance. De plus, vous optimisez la durée de vie en service du module de batterie et pouvez transférer toutes les informations pertinentes aux ordinateurs et aux automates de niveau supérieur.
TRIO UPS AC avec batterie intégrée
UPS AC avec batterie intégrée
L'UPS AC avec batterie intégrée permet de gagner de la place dans l'armoire électrique et peut facilement être installée ultérieurement dans des installations existantes.
L'UPS AC réunit l'UPS et le module de batterie dans un seul boîtier et garantit des durées d'autonomie particulièrement longues grâce au module de batterie VRLA intégré. La fonction de démarrage à froid BAT-START permet le démarrage à partir du module de batterie même sans réseau d'alimentation (120 V/230 V). De plus, l'UPS AC dispose d'une interface USB intégrée pour la connexion avec des automates de niveau supérieur. Elle permet d'arrêter des ordinateurs industriels raccordés en toute simplicité.
Modules de batterie
Complétez votre système UPS modulaire à l'aide du module de batterie adapté et obtenez ainsi une disponibilité maximale de l'installation. Qu'il s'agisse d'une longue durée de vie en service, d'une longue durée d'autonomie ou de conditions ambiantes extrêmes, nous vous proposons le module de batterie parfait pour votre UPS AC.
Modules de batterie