Les modules UPS à batterie intégrée sont très peu encombrants : le module UPS et la batterie sont intégrés dans un boîtier. L'alimentation sans interruption AC TRIO garantit que la courbe sinusoïdale est pure afin de garantir une transition harmonieuse vers le fonctionnement sur batterie. Les PC industriels raccordés peuvent être arrêtés en toute sécurité via l'interface USB intégrée.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
Alimentation secourue
2905908
Alimentation sans interruption 1AC/1AC/750 VA à batterie intégrée, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 4 Ah pour les applications 120 V AC.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque concernant la batterie | Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ». |
Fonctionnement AC | |
Tension d'entrée | 120 V AC |
Plage de tension d'entrée | 96 V AC ... 138 V AC |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Plage de fréquence (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
55 Hz ... 65 Hz | |
Courant absorbé | 6 A (max.) |
Facteur de puissance (cos phi) | 0,8 |
Fusible d'entrée | 10 A 400 V gRL |
Fusible de puissance homologué | B10 B16 Listed breaker |
Numérique Commande (configurable) | |
Dénomination | Remote |
Signal Low | Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ |
Signal High | Ouvert (> 35 kΩ entre Remote et SGnd) |
Numérique Commande Low-Active (configurable) | |
Démarrage en mode batterie 120 V AC signal low | Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ |
Démarrage en mode batterie 120 V AC signal high | Ouvert (> 200 kΩ entre le démarrage de la batterie et SGnd) |
Classification selon CEI 62040-3 | VFD-SS-311 |
Rendement | > 95 % (100 % de charge, avec batterie chargée) |
~ 81 % (Charge 100 % ) | |
Tension de sortie nominale | 120 V AC |
Forme de la tension de sortie | pur sinus |
Courant nominal de sortie (IN) | 6 A |
Temps de protection contre les microcoupures | 60 s |
Possibilité de montage en parallèle de l'UPS | non |
Possibilité de montage en série de l'UPS | non |
Puissance apparente | 750 VA |
Puissance nominale | 600 W (Puissance active) |
Facteur de crête | 2,8 |
Temps de commutation | < 10 ms |
Montage en parallèle autorisé | non |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 120 V AC |
Courant nominal de sortie (IN) | 6 A (750 VA) |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 120 V AC |
Courant nominal de sortie (IN) | 6 A (750 VA) |
Fréquence (après l'identification automatique en fonctionnement sur secteur) | 50 Hz |
60 Hz | |
Signal: Alarme | |
Tension de sortie | 24 V (SELV) |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: Mode batterie | |
Tension de sortie | 24 V (SELV) |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: Ready | |
Tension de sortie | 24 V (SELV) |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: | |
Masse SGnd | Potentiel de référence pour Bat.-Mode, Ready, Remote et Bat.-Start |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant de charge | 0,7 A ... 1,1 A |
Capacité nominale | 4 Ah |
Plage de capacité nominale | 4 Ah |
Temps de charge | 7 h |
Temps de sauvegarde | 20 min (100 W) |
4 min (300 W) | |
1 min (600 W) | |
Dernière mise en service (accu uniquement) | 6 Mois (0 °C ... 20 °C) |
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine | 6 Mois ... 3 Mois (20 °C ... 30 °C) |
3 Mois ... 1 Mois (30 °C ... 40 °C) | |
Technologie pile | Plomb AGM |
Support d'enregistrement | Plomb AGM |
Type accumulateur | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
Extensible par batterie externe | 1x 24 V 4 Ah |
Batterie de secours | 40 A / 32 V |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Interface | MINI-USB type B |
Longueur max. de câble | 3 m |
Modes de signalisation | LED |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | Alarme |
Affichage d'état | LED |
Coloris | rouge |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | Mode batterie |
Affichage d'état | LED |
Coloris | jaune |
Sortie de signal: Sortie à transistor, active | |
Nom signalisation | Ready |
Sortie de signal | |
Affichage d'état | LED |
Coloris | vert |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Charge de batterie |
Affichage d'état | LED |
Coloris | jaune |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Maintenance |
Affichage d'état | LED |
Coloris | rouge |
Nombre de phases | 1 |
Type de produit | UPS AC |
Gamme de produits | TRIO AC-USV - alimentation sans interruption à batterie intégrée |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Temps | 32861 h |
Largeur | 210 mm |
Hauteur | 170 mm |
Profondeur | 136 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Version du boîtier | DX51D+AZ (tôle d'acier / Galvalume) |
Modèle de capot | PC + ABS |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -15 °C ... 40 °C (pour accumulateur d'énergie chargé) |
Hauteur d'utilisation | ≤ 3000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (25 °C, pas de condensation) |
Choc | 20g toutes directions (EN 60068-2-27) |
30g par direction avec UWA 130 | |
Vibrations (service) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Normes | |
Systèmes d'alimentation secourue normalisée | EN 62040-1 |
Homologations UL | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Perturbations selon EN 62040-2 |
Immunité | Immunité selon EN 62040-2 |
Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) et EN 61000-6-5 (dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Remarque | Critère A (B pour USB) |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
Fréquence | 60 Hz |
Intensité de champ | 100 A/m |
Remarque | Critère A |
Émissions | |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2905908 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CM19 |
Product key | CMUO15 |
GTIN | 4055626007397 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6 359 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6 098 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 342453EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BMKC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2905908cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 359066UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 359066EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
Produits compatibles
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batterie de rechange à alimentation secourue 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Câble de données 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Parafoudre de type 3 2907918
-
UWA 130 - Adaptateur de montage 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Fusible 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Fusible 2908357
Avantages
Transition transparente vie une courbe sinusoïdale absolue : sinus généré pendant le fonctionnement sur batterie synchrone avec l'ancien réseau d'alimentation
Format compact : le module d'alimentation sans interruption et la batterie sont réunis dans un boîtier unique
Longue durée d'autonomie avec batterie VRLA intégrée, extensible avec un autre module de batterie
Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures, par ex. des PC industriels
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7