The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT - Alimentation secourue
1136815

QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage mural, entrée: 230 V AC, sortie : 230 V AC / 2500 VA. Le fonctionnement demande au moins 2x 1133819.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Courbe sinusoïdale absolue en fonctionnement normal et sur batterie
Montage en parallèle possible pour augmenter la puissance, la redondance ou pour un système AC triphasé
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
Plate-forme de communication : Com.board avec interface USB ou série
Forme de construction compacte grâce au refroidissement actif