Homologation
Plage de courant d'entrée
Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Convertisseur de courant pour 5 A et 12 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par sélecteur de codage (DIP) avec signalisation état de fonctionnement par LED
Convertisseur de courant MCR passif, pour courants alternatifs sinusoïdaux de 0..1 A AC/0..5 A AC, sans sortie de couplage, signal de sortie 0..10 V/0..20 mA
"$pageName" sur