ECM-UC-10A-UI-REL
-
Convertisseur de courant
1698164
Convertisseurs de courant pour mesurer les courants AC, DC et déformés. Configuration par le biais d'une interface USB-C, via un serveur web (sans 24 V DC). 4 plages de mesure de courant : 0 A ... 0,1 A à 0 A ... 12,5 A. Sortie à relais, Configuration standard, Raccordement Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Convertisseur de courant |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1 |
Catégorie de surtension | III (300 V) |
Degré de pollution | 2 |
Réponse indicielle (10-90 %) | 200 ms (AC/DC) |
20 ms (DC) | |
Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
Erreur de transmission max. | 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC (par rapport à la terre) |
Isolation galvanique CEI 61010-2-030 | |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
Catégorie de mesure | III (300 V) |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Tension d'essai | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
Tension d'essai | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Consommation de puissance | ≤ 2,3 W (30 V DC) |
Signal: digital | |
Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 30 V DC |
Signal d'entrée courant | 2 mA ... 15 mA |
Mesure | |
Plage de courant d'entrée | 0 A AC ... 10 A AC |
-10 A DC ... 10 A DC | |
Plage de mesure | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
Plage de réglage courant d'entrée min. | 0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC |
Plage de réglage courant d'entrée max. | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
-12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
-10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
Surintensité max. admissible | 2 x IN |
Courant de choc max. admissible | 10 x IN |
Plage de mesure de la fréquence | 0 Hz |
10 Hz ... 100 Hz | |
10 Hz ... 200 Hz | |
10 Hz ... 500 Hz | |
10 Hz ... 1000 Hz | |
Forme de la courbe | Courants continus, alternatifs ou déformés |
Commutation: Relais | |
Type de contact | 1 inverseur |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation minimale | 12 V (10 mA) |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
48 V DC | |
Intensité permanente limite | 6 A AC (250 V AC, 50/60 Hz) |
1 A DC (48 V DC) | |
Signal: Tension/courant | |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... -5 V | |
10 V ... 0 V | |
5 V ... 0 V | |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
Signal: TOR | |
Signal de sortie tension maximale | 24 V DC |
Signal de sortie courant maximal | ≤ 100 mA |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 13 |
WBM | |
Dénomination | WBM : adresse standard, interface USB-C |
Adresse IP | 192.168.128.1 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 22,6 mm |
Hauteur | 106,7 mm |
Profondeur | 113,8 mm |
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °F ... 140 °F | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (sans condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61131-2 (type 3) |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61131-2 (type 3) |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1698164 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CK04 |
Product key | CMMA33 |
GTIN | 4067923262850 |
Poids par pièce (emballage compris) | 171,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 171,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7