Homologation
Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 90°.
Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 13 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 120
Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 13 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 500
Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre
Bouchon de fermeture, matériau: PA, pour filetage enfichable, coloris: rouge
Bouchon de fermeture, matériau: PA, pour filetage enfichable, coloris: rouge
Manchon isolant, contre contacts accidentels, s'enfile sur le conducteur avant le montage pour clips 2,8 mm
Joint d'insertion pour répartiteur en T QUICKON, pour l'étanchéité IP65 des câbles d'énergie plus fins (9 - 11 mm)
Joint d'insertion pour répartiteur en T QUICKON, pour l'étanchéité IP65 des câbles d'énergie plus fins (10 - 12,5 mm)
Joint d'insertion pour répartiteur en T QUICKON, pour l'étanchéité IP65 des câbles d'énergie plus fins (11,5 mm ... 14 mm)
"$pageName" sur