The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs
2980678

PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Absence d'usure et de rebonds
Insensible aux vibrations et aux chocs
Circuit de protection en entrée et en sortie
Affichage d'état
Sortie de tension continue jusqu'à 300 V DC/1 A
Possibilité de pontage de modules voisins