The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW - Module relais à semi-conducteurs
2980610

PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles