PLC-OSC-125DC/230AC/ 1
-
Module relais à semi-conducteurs
2980063
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée : 125 V DC, sortie : 24-253 V AC/0,75 A
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Universal |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,44 W |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrée/sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 125 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 100 V DC ... 137,5 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,3 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 3,5 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 10 ms (pour UN) |
| Temps de coupure typique | 10 ms (pour UN) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Fréquence de transmission | 10 Hz |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Plage de tension de sortie | 24 V AC ... 253 V AC |
| Intensité permanente limite | 0,75 A (voir courbe de derating) |
| Courant d'appel maximum | 30 A (10 ms) |
| Courant de charge minimal | 10 mA |
| Courant de fuite | < 1 mA |
| Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
| Intégrale de charge limite | 4,5 A2s |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 1 V |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
| Circuit de protection | élément RCV |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| EN 50178 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2980063 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK05 |
| Product key | DK6214 |
| GTIN | 4017918813895 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 33,97 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 32,13 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364100 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-BSC-125DC/21 - Socle pour relais 2980018
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Relais statique miniature 2967963
Avantages
Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Relais à semi-conducteurs étanche RT-III
Circuit de protection intégré en entrée
Ponts enfichables fonctionnels
Pouvoir de commutation élevé
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7