PLC-OSC- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Module relais à semi-conducteurs
2902966
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 4-18 V DC/50 mA
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Optocoupleur d'entrée 100 kHz |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,19 W |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., entrée/sortie) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V DC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | < 0,4 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | > 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 8 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 1 µs |
| Temps de coupure typique | 2 µs |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 33 V |
| Fréquence de transmission | 100 kHz |
| Dénomination | Données de sortie |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Plage de tension de sortie | 4 V DC ... 18 V DC |
| Intensité permanente limite | 50 mA |
| Courant de repos | 8,5 mA |
| Limitation de la surtension | > 35 V |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 1,2 V |
| Circuit de sortie | à 3 conducteurs symétriques, à la masse |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (En règle générale, il convient de maintenir ces blocs de jonction lors du raccordement des conducteurs (tenir fermement d'une main, boîtier maintenu)) |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902966 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK05 |
| Product key | DK6223 |
| GTIN | 4046356702041 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36,53 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7118dc3c-f2d4-4cfc-a185-0d3b974258b3 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7