PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R
-
Module relais à semi-conducteurs
2900398
PLC-INTERFACE avec contact de retour, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/10 A
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3), il faut mettre un séparateur PLC-ATP entre les mêmes blocs de jonction des modules voisins. |
Information pour le fonctionnement | Il faut insérer le séparateur PLC-ATP en cas d'isolement sécurisé entre modules voisins. |
Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
Information pour le fonctionnement | La protection contre les contacts accidentels de l'article doit être vérifiée par le concepteur de l'installation (pour les tensions > 25 V AC/60 V DC). Il s'agit d'un appareil encastré sans protection contre les contacts directs. |
Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée dans la direction du profilé, par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'utilisation en matière d'isolation est plus élevé (isolation de base ou renforcée), il faudra le réaliser par des mesures appropriées (p. ex. des séparateurs). |
Information pour le fonctionnement | À ne pas utiliser pour séparer des circuits de courant TBTS/TBTP des autres circuits, car il ne peuvent assurer une séparation sécurisée. |
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | avec relais à semi-conducteurs intégré |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 20.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,07 W |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 50 V DC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Courant de commande assigné IC | 3,5 mA |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | < 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | > 0,8 |
Temps d'enclenchement typique | 100 µs |
Temps de coupure typique | 500 µs |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Limitation de la surtension | > 33 V |
Fréquence de transmission | 100 Hz |
Dénomination | Sortie tension continue |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Type de contact | Contact de puissance |
Plage de tension de sortie | 8 V DC ... 33 V DC |
Intensité permanente limite | 10 A (voir courbe de derating) |
Courant de repos | 5,2 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 50 mV |
Circuit de sortie | 3 conducteurs - à la masse |
Circuit de protection | Diode inverse |
Parafoudre basse tension | |
Dénomination | Sortie de signalisation des défauts |
Plage de tension de sortie | 3 V DC ... 33 V DC |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Limitation de la surtension | > 33 V |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 1,2 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Affichage des défauts | LED rouge |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2900398 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CK05 |
Product key | DK62A3 |
GTIN | 4046356506960 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,48 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 32,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6f0460dd-1928-4d12-9e16-f43d9dfd37c4 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Raccordement du système 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Raccordement du système 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Raccordement du système 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Automate 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Module d'extension 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Module d'extension 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Automate 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Automate 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Automate 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Automate 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Insensible aux vibrations et aux chocs
Absence d'usure et de rebonds
Circuit de protection en entrée et en sortie
Affichage d'état
Sortie de tension continue jusqu'à 24 V DC/10 A
Possibilité de pontage de modules voisins
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7