コネクタおよび電子機器用ケースの予備試験 開発プロセスから品質を確保:フエニックス・コンタクトのラボでは、開発プロセスと品質を最初から最適化するために、最新のシミュレーションツールが使用されます。予備試験により、開発段階の開始から、製品の長期的安定性を試験するための最適な条件が提供されます。

 コンピュータ支援シミュレーション
フリップボードの前に立つフエニックス・コンタクトのスタッフ

試験コンセプト会議

高度な品質計画

高度な品質計画は、潜在的なエラーを予防し、製品とプロセスを継続的に改良するための確立されたアプローチです。ISO 9001、TS 16949、VDAに従って、開発される製品とプロセスの機能を調和させ、試験コンセプトを検討し、試験方法や試験分類が考慮され、製品仕様が必要な製造文書の形で定義されます。得られた知識は新製品の開発に継続的に適用されます。

故障モード解析中に議論するフエニックス・コンタクトのスタッフ

故障モード解析

故障モード解析

製品とプロセスに関連する故障モードおよび影響の解析は、分野の垣根を超えたプロジェクトチームで実施されます。目的は、潜在的な弱点とリスクを特定して追跡し、制限し、排除することです。この解析で決定される措置は、文書化されて監視されます。設計と、既存または計画されている製造設備を最適化するために、高度な品質計画のさらなるアクティビティの基礎として使用されます。

電子機器用ケースICSシリーズの熱シミュレーション

電子機器用ケースICSシリーズの熱シミュレーション

コンピュータ支援シミュレーション

FEM解析(有限要素法)により、エンジニアや設計者は、製品に選択した材料と形状が産業で使用するための高い要件を満たすかどうかを評価できます。開発の初期段階ですでに製品を最適化できます。FEM解析により、ユーザーによる操作のシミュレーションと、望ましい長期的動作の検証が可能になります。

試験結果について議論する開発チーム

試験結果について議論する開発チーム

製品とプロセスの承認

構造化された製品およびプロセス承認(PPAプロセス)では、対応する規制と規格に加えて、仕様書内で合意されたお客様要件が満たされていることを検証します。この手順で発行される承認には、関連するドキュメント、図面、サンプルを使用するプロセスと製品の評価が含まれます。これにより、お客様に量産品を納入するための条件が確保されます。