コネクタおよび電子機器用ケースの環境試験および耐久性試験 試験バッチDにおける極端な環境下での最大のレジリエンス(回復力)による高い品質:当社の製品は、耐久性を試験するため、温度衝撃などの極端な気候条件にさらされます。IP保護クラスと耐振動性も検証されます。試験の目的は、非常に過酷な機械的条件下での高品質、耐久性、信頼性を達成することです。
###量産リリース前の4番目のマイルストーンとして、試験バッチDには次の試験が含まれます。
- DIN 40050-9-60529準拠の保護等級試験(IP分類)
- 振動試験:正弦波、共振探査、機械的衝撃、広帯域ノイズ(IEC 60068-2-6)
- 腐食試験:塩水噴霧試験、ケステルニッヒ試験(SO2)、結露環境、混合ガス流(IEC 6988)
- 環境試験:高温、低温、湿度、温度衝撃
電子機器用ケースの耐塵試験
DIN 40050‑9/60529準拠の保護等級試験
IPクラスは、危険な部品との接触や、異物や水の侵入からのケースの保護を記述します。 フエニックス・コンタクトには、現在有効な規格に準拠して、検査対象物の接触、水、埃保護を、再現可能な方法で試験するために必要な機器があります。
試験ラボにおける腐食試験
腐食試験はIEC 6988に準拠しています。
高品質なガスタイト接続は、攻撃的媒体の影響下でも耐腐食や一定な低接触抵抗を実証します。ケステルニッヒ試験中、検査対象物は周囲温度+40 °Cで硫黄酸化物の環境に暴露されます。その後乾燥期間を経て、目視検査が実施され、境界抵抗を測定して腐食環境の接触点への影響が評価されます。
SKEDDダイレクトプラグインコネクタの振動試験
IEC 60068-2-6に準拠した振動試験
この試験は、電気接続の耐振動性を評価します。検査対象物に調和形、正弦波振動を加え、回転、脈動または周期的な力のシミュレーションを行います。3つすべての軸に沿って、例えば 10~2,000 Hz範囲の周波数が、毎分1オクターブの速度で連続して加振されます。検査対象物に、その後の使用に問題があるような損傷が発生してはなりません。
ラボでのコネクタに対する熱衝撃試験
IEC 60512‑11‑4、試験11dに準拠の温度衝撃試験
産業用アプリケーションの場合、プロセス関連の温度変化が生じることがあります。このような条件をシミュレーションするために、電気的接続は気候室の中で極端な温度変化にさらされます。ダブルチャンバー法では、検査対象物はわずか数秒以内に下限温度と上限温度の間で移動され、通常45分そこにとどまります。これにより、その後の使用に問題があるような損傷が発生してはなりません。