コネクタおよび電子機器用ケースの電気的試験 試験バッチCにおける電流および電圧の特性を最適に調整することによる高品質:プリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースの電流および電圧特性は、試験中に調べられます。例えば材料の絶縁および電流容量特性を試験したり、試験シーケンスの前後に接触抵抗を測定します。

コネクタの温度上昇試験

量産リリース前の3番目のマイルストーンとして、試験バッチCは次の試験で構成されます。

  • 周期的過負荷試験(UL 1059に準拠の熱サイクル試験)

  • 周期的エージング試験

  • 熱信頼性

  • 絶縁抵抗(UL 1703、UL27)

  • 電流容量ディレーティング曲線(IEC 60512-5-2)

  • 接触抵抗測定(ICE 60998-2-1)

  • 高電圧試験

  • インパルス耐電圧試験(IEC 60664-1)

  • 空間距離と沿面距離

  • 抵抗測定

湿潤絶縁抵抗試験中のSUNCLIXコネクタ

湿潤絶縁抵抗試験中のSUNCLIXコネクタ

UL 1703, UL 27に準拠の湿潤絶縁抵抗試験

常に屋外で使用されるコネクタは、最長25年間、風と気候に耐えることができなければなりません。使用される絶縁材料は、危険な電流からユーザーを長期的に確実に保護しなければなりません。湿潤絶縁抵抗試験は、検査対象物の絶縁性能を定量的に測定します。導電性静止水溶液中で試験を実施することにより、例えばヘアラインクラックなどによって、空間距離と沿面距離の変化が特定されます。

フエニックス・コンタクトのラボの直列接続オスコネクタ

さまざまな温度でのオスコネクタに対する電流容量試験

IEC 60512‑5‑2に準拠の電流容量

コネクタの電流容量試験は、接点と接続に使用される材質の熱特性と、ケースの絶縁部によって制限されます。これは、自己発熱と部品が動作する際の周囲温度に依存します。電流容量ディレーティング曲線は、現在の温度で許容できる電流の値を示しています。

フエニックス・コンタクトラボ内でのインパルス耐電圧試験

ラボ内でのインパルス耐電圧試験

IEC 60664‑1に準拠のインパルス耐電圧試験

インパルス耐電圧試験にて、2つの隣接する電位間に十分な空間距離と沿面距離があることが立証されます。試験電圧の大きさは、コンポーネントの定格サージ電圧に基づきます。極性ごとの3つの電圧サージ(1.2/50 µs)で、スパークがあってはなりません。この試験では、部品が実際の使用で安全であることを確認します。オシロスコープは、サージ電圧パルスの時間曲線を示します。

コネクタの電圧降下試験

コネクタの電圧降下試験

IEC 60998‑2‑1に準拠の体積抵抗測定

気密接続により、常に信頼できる電気接点が保証されます。電気輸送抵抗の判定は、通常試験シーケンスの前後に行われ、接続が高品質であるかどうかを評価します。