CRIMPFOX-P SR 6
-
Pince à sertir
1212755
Pince à sertir, pour connexion à sertir solaire SUNCLIX 2,5 ... 6 mm2 , verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée latérale, sertissage B, avec aide au positionnement
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Pour les contacts à sertir de 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, des séries PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation |
Remarque relative à l'application | Pour les contacts à sertir de 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, de la série PV-C3F…, PV-C3M…, la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
Type de produit | Outil à sertir |
Sertissage | Sertissage B |
Caractéristiques du produit | Pour la pince à sertir SUNCLIX Solar |
Guidage précis et parallèle de la matrice | |
Équipée d'une aide au positionnement | |
Poignée longue | |
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable | |
Emplacement de sertissage 1 | |
Section max. | 4 mm² |
AWG max. | 12 |
Emplacement de sertissage 2 | |
Section max. | 6 mm² |
AWG max. | 10 |
Emplacement de sertissage 3 | |
Section max. | 2,5 mm² |
AWG max. | 14 |
Raccordement du conducteur | |
Section métrique | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | 14 ... 10 |
Largeur | 112 mm |
Hauteur | 60 mm |
Longueur | 290 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Référence | 1212755 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BH3139 |
Product key | BH3139 |
GTIN | 4046356906203 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 168,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 992,9 g |
Numéro du tarif douanier | 82032000 |
Pays d'origine | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043811 |
ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000168 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PV-FT-CCM-6-R1000 - Contact à sertir 1704928
-
PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Contact à sertir 1704930
-
PV-FT-CCF-6-R1000 - Contact à sertir 1704931
-
PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Contact à sertir 1050768
-
PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Contact à sertir 1050769
-
PV-C3F-C-6-R3000 - Contact à sertir 1050767
-
PV-C3M-C-6-R3000 - Contact à sertir 1050766
-
PV-C3F-C-2,5-4-R1000 - Contact à sertir 1478435
-
PV-C3M-C-2,5-4-R1000 - Contact à sertir 1457398
-
PV-C3F-C-6-R1000 - Contact à sertir 1478436
-
PV-C3M-C-6-R1000 - Contact à sertir 1457400
-
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir 1196770
-
PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir 1196767
-
PV-FT-C3M-C-6-VPE50 - Contact à sertir 1196768
-
PV-FT-C3F-C-6-VPE50 - Contact à sertir 1196769
-
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Contact à sertir 1196772
-
PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Contact à sertir 1196774
-
PV-FT-C3M-C-6-VPE250 - Contact à sertir 1196771
-
PV-FT-C3F-C-6-VPE250 - Contact à sertir 1196775
-
CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Positionneur de rechange 1535305
-
CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Positionneur de rechange 1535372
Avantages
Pour les câbles flexibles de classe 5 selon CEI 60228
Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2