PV-C3F-C-6-R1000 - Contact à sertir
1478436

Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 6 mm2, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352


Informations détaillées concernant le produit