PV-C3M-C-6-R1000
-
Contact à sertir
1457400
Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 6 mm2, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Des matériaux de grande qualité assurent une fiabilité élevée et une grande stabilité sur le long terme
Efficacité maximale du système grâce aux contacts SUNCLIX éprouvés, à faibles pertes
Les homologations internationales permettent l'utilisation dans le monde entier