PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir
1196767

Contact à sertir, Famille d'articles: SUNCLIX, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 4 mm2, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle

Informations détaillées concernant le produit