PV-FT-CCM-6-R1000 - Contact à sertir
1704928

Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Des matériaux de grande qualité assurent une fiabilité élevée et une grande stabilité sur le long terme
Efficacité maximale du système grâce aux contacts SUNCLIX éprouvés, à faibles pertes
Les homologations internationales permettent l'utilisation dans le monde entier