PV-C3F-C-2,5-4-R1000
-
Contact à sertir
1478435
Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, coloris: argent, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 4 mm2, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352