PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G - Module relais à semi-conducteurs
2902968

Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 14-30 V DC/50 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles