SACC-M12MSD-4PL SH ETH
-
Connecteur
1726483
Connecteur, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Instructions de montage | Les fils peuvent aussi bien être connectés avec que sans embouts |
| Application | Données |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | D |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Longueur | 60 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 8 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 19 mm |
| Matériau | TPE-U (Anneau de serrage, poids : 1,1 g) |
| PA 6 (Levier d'actionnement) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Normes / Spécifications | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-Lock |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sans embout) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (avec embout) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (rigide) | |
| Section raccordable AWG | 26 ... 18 (sans embout) |
| 28 ... 20 (avec embout) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7 mm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| 0,8 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement) | |
| 3 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) | |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 = WHOG (TD+) |
| 2 = WHGN (RD+) | |
| 3 = OG (TD-) | |
| 4 = GN (RD-) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A (2 A en cas d'utilisation de conducteurs de 0,14 mm²) |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 (Nombre : 500 avec connecteur opposé Phoenix Contact) |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | D |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (selon CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Longueur à dénuder des fils uniques | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Essai | |
| Normes/prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24, R25 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| PA 6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Désignation de la norme | Choc, vibration |
| Normes/prescriptions | EN 50155:2001 |
| Référence | 1726483 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF2CFN |
| GTIN | 4067923282636 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 37,5 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Câble de données 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Câble de données 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Câble de données 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Câble de données 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Câble de données 1402687
-
ALU-SB - Film de blindage 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Embout 3203024
-
A 0,25- 7 - Embout 3202478
-
A 0,34- 7 - Embout 3009202
-
A 0,5 - 6 - Embout 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Embout 3200687
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
Avantages
Raccordement Push-Lock rapide : connexion et déconnexion sans outil des conducteurs en ouvrant le levier de contact
Raccordement intuitif : affectation facile des différents fils grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de contact
Technologie Push-in intégrée : câblez facilement les conducteurs rigides et prétraités par simple insertion directe
Connexion résistante aux chocs et aux vibrations : la technique à ressort éprouvée garantit un contact solide et sûr
Blindage sécurisé : raccordement de blindage à 360° fiable, même avec des contraintes mécaniques extrêmes
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7