Outil à dénuder - WIREFOX 2,5
1212368

Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm2 souple /1,5 mm2 rigide


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type de produit Outil à dénuder

Raccordement du conducteur
Section métrique 0,08 mm² ... 2,5 mm² (Capacité)
6 mm² (Zone de sectionnement)
Section AWG 28 ... 12 (Capacité)
10 (Zone de sectionnement)

Longueur 160 mm

Coloris noir

Structure de câble
Diamètre extérieur du câble 0,3 mm ... 1,9 mm

Référence 1212368
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B13
Product key BH3121
Page catalogue Page 404 (C-3-2019)
GTIN 4046356456128
Poids par pièce (emballage compris) 174,8 g
Poids par pièce (hors emballage) 174,8 g
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine GB


ECLASS

ECLASS-9.0 21043706
ECLASS-10.0.1 21043706
ECLASS-11.0 21043706

ETIM

ETIM 8.0 EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974


Avantages

Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Coupe-fil pratique intégré
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.