TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique
1212224

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les visseuses dynamométriques TSD-M... se règlent facilement selon le couple nécessaire de 0,3 Nm ... 1,2 Nm
Visseuse dynamométrique avec douille six pans à raccordement rapide
Visseuse dynamométrique à réglage très précis selon EN ISO 6789