Manchon anti-coude RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, pour câble de diamètre jusqu'à 7 mm, coloris : vert
Manchons de protection
Manchon anti-coude RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, pour câble de diamètre jusqu'à 7 mm, coloris : gris
Capot RJ45, IP20, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câble de diamètre de 5,0 mm à 6,5 mm
Capot RJ45, IP20, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, version tournée, pour switches modulaires administrables Factoryline, pour diamètre de câble de 5,0 mm ... 6,5 mm
Embout anti-écrasement RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, pour diamètre de câble jusqu'à 6 mm, coloris : gris
Embout anti-écrasement RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, pour diamètre de câble jusqu'à 6 mm, coloris : vert
Manchon de protection adapté aux boîtiers pour câbles KGS-..., empêche le câble de se plier
Manchon de protection
Manchon anti-coude, pour capot SC-RJ/IP67