TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique
1208429

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Tournevis dynamométrique TSD ...  SAC avec différents couples préréglés de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Le couple de serrage peut être réglé individuellement sur les visseuses dynamométriques TSD-M...
L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications