Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble d'alimentation, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé 7/8"-16UNF, codage: A, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, longueur de câble: 2 m