Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, TPU exempt d'halogène, adaptée aux applications de soudage, ultra-souple, orange RAL 2003, mat, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), avec LED verte, rouge et jaune