ZDIK 1,5-LA 24GN/O-M - Blocs de jonction simple
3006483

Blocs de jonction simple, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2me étage connexion à droite, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 3. Etage, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles