Blocs de jonction C.I.

Blocs de jonction C.I.

Les blocs de jonction pour C.I. permettent une transmission simple et fiable des signaux, données et puissance sur le circuit imprimé. Ils sont adaptés à une multitude d'applications dans de nombreuses industries et marchés ainsi qu'aux applications de l'Industrie 4.0. Notre gamme MINICONNEC, avec les séries XS à XXL, comprend les pas métriques et en pouces des blocs de jonction miniatures, au pas de 2,5 mm, et des modules de puissance au pas de 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1907199
MKDSB 3/ 7 - Bloc de jonction C.I.
MKDSB 3/ 7 - Bloc de jonction C.I.
1907199

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 7, gamme d'articles: MKDSB 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec fond

Go to Product Detail Page for item 1753611
MKDSN 1,5/ 8 HT BK - Bloc de jonction C.I.
MKDSN 1,5/ 8 HT BK - Bloc de jonction C.I.
1753611

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 13,5 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: MKDSN 1,5/..-HT, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1717936
MKDSB 3/ 4 - Bloc de jonction C.I.
MKDSB 3/ 4 - Bloc de jonction C.I.
1717936

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDSB 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec fond

Go to Product Detail Page for item 1717457
MKDSB 3/ 3-5,08 - Bloc de jonction C.I.
MKDSB 3/ 3-5,08 - Bloc de jonction C.I.
1717457

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDSB 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec fond

Go to Product Detail Page for item 1904448
MKDSB 3/10 - Bloc de jonction C.I.
MKDSB 3/10 - Bloc de jonction C.I.
1904448

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: MKDSB 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec fond

Avantages

  • Design compact : raccordement très pratique et nombreuses possibilités d'utilisation, même dans les espaces les plus étroits grâce aux dimensions restreintes des blocs de jonction pour C.I.
  • Intégration facile dans la façade de l'appareil : traversée de paroi rentable grâce à un design standardisé et à des boîtiers encastrables
  • Emballage optimisé pour le process de fabrication : réduction des temps de cycle et des coûts grâce à un emballage compatible avec les automates, sous forme de rouleau, de tube ou de plateau
  • Agencement sur plusieurs rangées : densité de raccordement particulièrement élevée sur le circuit imprimé grâce aux versions avec sortie de conducteur inclinée
  • Points-tests intégrés : pour des mesures sans enlever le câblage ni d'autres accessoires

Aperçu des caractéristiques principales

Nous vous proposons les blocs de jonction pour C.I. adaptés à votre application. Bénéficiez ici d'une variété unique de la gamme.

Blocs de jonction pour C.I.

Section de conducteur 0,14 mm² (AWG 26) à 95 mm² (AWG 3/0)
Courants jusqu'à 232 A (CEI) / 200 A (UL B, C)
Tensions jusqu'à 1 000 V (CEI) / 600 V (UL B, C)
Technologies de raccordement Avec raccordement vissé, à ressort et autodénudant pour différents sens d'enfichage
Pas 2,5 à 20 mm
Procédé de soudage Soudage à la vague, THR et soudure CMS
Une personne utilise le configurateur de blocs de jonction pour C.I. sur un PC

Configurateur de blocs de jonction pour C.I.

Générez votre variante de blocs de jonction pour C.I. à partir d'articles standard. Utilisez notre gamme étendue et sélectionnez le coloris, l'impression et le détrompage souhaités pour votre produit.

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Deux mains avec de la terre, une plante et un produit Phoenix Contact

Produits biosourcés

Phoenix Contact développe des technologies et des solutions pour un avenir meilleur. La protection du climat et les émissions environnementales telles que le CO₂ sont des points de départ essentiels de notre stratégie de durabilité. Nous convertissons p. ex. nos premiers produits au plastique biosourcé.

Nouveaux produits

Blocs de jonction THR pour C.I. inclinés de la série SPTA-THR 2,5
Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC

Blocs de jonction THR pour C.I. inclinés avec 2,5 mm²

Connexion rapide avec le raccordement à ressort Push-in

Les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTA-THR 2,5 élargissent la gamme de produits avec des versions inclinées, compatibles avec le soudage par refusion pour les processus d'assemblage automatisés. Grâce au raccordement incliné, ces blocs de jonction pour C.I. conviennent tout particulièrement au positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 32 A
  • Tension jusqu'à 400 V
  • Sections de conducteur : 0,2 à 4 mm²
  • Pas : 5,0 mm
  • 2 à 12 pôles
  • Livraison avec un conditionnement en bande ou en carton

Avantages

  • Raccordement à ressort Push-in sans outils pour gagner du temps
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé possible grâce au raccordement incliné
  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS

Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC

Technologie de raccordement pour le Single Pair Ethernet

Pour la réalisation d'applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante. C'est là que les blocs de jonction pour C.I. de la gamme MINICONNEC font valoir leurs atouts grâce à leur codage couleur clair et à leur manipulation intuitive.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement à vis et Push-in
  • Pas : 3,5 mm à 5,08 mm
  • Sens de raccordement : 0°, 45° et 90°
  • Section de conducteur : 0,14 mm² à 2,5 mm² (26 AWG à 12 AWG)
  • Adaptés aux applications Power over Data Line (PoDL)

Avantages

  • Manipulation intuitive grâce à un codage couleur clair
  • Intégration rapide et simple des appareils de terrain
  • Technologie de raccordement peu encombrante pour les appareils (miniaturisation)
  • Adaptés aux câbles SPE blindés et non blindés
  • Débits de données testés et confirmés jusqu'à 1 000 Mbit/s

Toutes les lignes de produits du programme MINICONNEC Choisissez le bloc de jonction pour C.I. adéquat pour votre application. Notre gamme unique s'étend des bornes miniatures de la ligne de produits XS aux modules de puissance de la ligne de produits XXL.

Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits XS
Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits S
Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits M
Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits L
Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits XL
Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits XXL
Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits XS

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 2,5 à 3,81 mm
  • Technologies de raccordement avec bornes à vis, à ressort et raccordement autodénudant
  • Montage par soudure à la vague, par refusion THR et CMS
  • Différents sens de raccordement et d'actionnement
  • Variantes avec raccordement TWIN et possibilité de contrôle intégrée

Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits S

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 3,5 à 7,62 mm
  • Technologies de raccordement avec raccordement à ressort et vissé
  • Montage par soudure à la vague, par refusion THR et CMS
  • Différents sens de raccordement et d'actionnement ainsi que versions à plusieurs étages
  • Variantes avec raccordement TWIN, possibilité de contrôle intégrée et homologation Ex

Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits M

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 5,0 à 7,62 mm
  • Technologies de raccordement avec raccordement à ressort et vissé
  • Montage par soudage à la vague et par refusion THR
  • Différents sens de raccordement et d'actionnement ainsi que versions à plusieurs étages
  • Variantes avec raccordement TWIN, possibilité de contrôle intégrée et homologation Ex
  • Blocs de jonction de forme identique avec raccordement à ressort et vissé

Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits L

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 6,35 à 12,7 mm
  • Technologies de raccordement avec raccordement à ressort et vissé
  • Montage par soudage par refusion THR
  • Différents sens de raccordement et d'actionnement
  • Variantes avec possibilité de contrôle intégrée
  • Blocs de jonction de forme identique avec raccordement à ressort et vissé

Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits XL

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 10,15 à 15 mm
  • Technologies de raccordement avec raccordement à ressort et vissé
  • Montage par soudage par refusion THR
  • Différents sens de raccordement et d'actionnement
  • Variantes avec possibilité de contrôle intégrée
  • Blocs de jonction de forme identique avec raccordement à ressort et vissé

Blocs de jonction pour C.I. de la ligne de produits XXL

Caractéristiques principales

  • Pour des pas de 17,5 à 20 mm
  • Technologie de raccordement à raccordement vissé
  • Montage par soudage par refusion THR
  • Variantes avec possibilité de contrôle intégrée

Blocs de jonction pour C.I. TWIN design pour l'Industrie 4.0

Les blocs de jonction pour C.I. uniformes en TWIN design ont les mêmes dimensions et les mêmes brochages, et sont adaptés aux exigences et aux conceptions flexibles des appareils de l'Industrie 4.0. Que ce soit avec un raccordement vissé ou à ressort : les blocs de jonction ont la technologie de raccordement adaptée à la configuration des IoT.

Blocs de jonction pour C.I. de la série SPTAF 1 avec hauteur de montage réduite

Les blocs de jonction pour C.I. à hauteur de montage réduite de la série SPTAF 1 sont parfaits pour la gestion technique centralisée et les modules peu encombrants. Une connexion inclinée à 45° et différentes versions de boutons-poussoirs permettent une installation facile et rapide. Grâce à la technologie Push-in, il est possible de raccorder d'une manière pratique et fiable des conducteurs rigides ou souples jusqu'à AWG 16, au circuit imprimé.

E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.

Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Parfaitement adapté à de nombreuses applications Les blocs de jonction pour C.I. offrent des solutions de raccordement variées pour de nombreuses applications. Cela comprend entre autres :

Convertisseurs de fréquence avec des connecteurs pour C.I.
Contrôleurs avec des connecteurs pour C.I.
Alimentation avec des connecteurs pour C.I.
Convertisseur de signaux avec technologie de raccordement pour C.I.
Coupleur de bus avec technologie de raccordement pour C.I.
LED sur un circuit imprimé
Détecteurs de fumée et alarme incendie
Équipement de communication avec des connecteurs pour C.I.
Automate pour la domotique
Onduleurs solaires avec technologie de raccordement pour C.I. et connecteurs SUNCLIX
Télésurveillance avec technologie de raccordement pour C.I.
Borne de recharge murale avec technologie de raccordement pour C.I.
Débitmètre avec technologie de raccordement pour C.I.

Technologies de raccordement

La gamme de produits vous propose des technologies de raccordement variées. Du raccordement vissé déjà établi sur le marché au raccordement rapide IDC, en passant par la technologie innovante Push-in. Ces technologies de raccordement standard sont disponibles.

Raccordement vissé avec douille de serrage
Exemple illustrant un raccordement Push-in avec levier
Exemple illustrant un raccordement autodénudant IDC
Raccordement vissé avec douille de serrage

Le raccordement vissé est sans entretien et offre une grande flexibilité et une capacité de charge élevée grâce au raccordement de plusieurs conducteurs. Les raccordements avec étrier de protection des fils sont particulièrement adaptés pour les applications semi-industrielles dans la domotique, dans la technique de sécurité ou dans les télécommunications. Les raccordements vissés avec douille de serrage vous permettent de connecter de manière idéale les applications industrielles très exigeantes en matière de sécurité des contacts. Le raccordement vissé face avant convient aux façades étroites d'appareils et racks de circuits imprimés.

En savoir plus sur le raccordement vissé
Exemple illustrant un raccordement Push-in avec levier

Parmi les raccordements à ressort, Phoenix Contact vous propose des technologies avec raccordement à ressort Push-in, à levier Push-in, à ressort de traction, à ressort SUNXCLIX ou à levier T-LOX. Ce type de raccordement permet aux constructeurs d'appareils de gagner du temps lors de l'installation grâce à la simplicité d'utilisation. Les raccordements résistent également aux vibrations grâce à des éléments de contact à ressort.

En savoir plus sur les raccordements à ressort
Exemple illustrant un raccordement autodénudant IDC

Le raccordement autodénudant IDC désigne une technologie de raccordement particulièrement rapide sans prétraitement des conducteurs. Avec ce type de raccordement, la fourche métallique sépare l'isolation et établit une connexion fiable avec le conducteur.

En savoir plus sur le raccordement autodénudant

Types de montage

Les blocs de jonction pour C.I. peuvent être montés sur le circuit imprimé selon différents procédés. Cela comprend le soudage à la vague, le soudage par refusion THR (procédé Through-Hole-Reflow) et la soudure CMS (montage en surface). Vous pouvez ainsi assembler et traiter les circuits imprimés efficacement sans nuire à la sécurité des processus.

Exemple illustrant une opération de soudage à la vague
Illustration à titre d'exemple de la technique du montage en surface
Représentation à titre d'exemple du soudage par refusion THR
Exemple illustrant une opération de soudage à la vague

Le soudage à la vague est la procédure de soudage traditionnelle permettant la fabrication d'ensembles électroniques principalement équipés de composants traversants. Un contact à souder traversant le circuit imprimé et la soudure sur le côté inférieur du circuit imprimé sont ici des éléments caractéristiques.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage
Illustration à titre d'exemple de la technique du montage en surface

La technique du montage en surface (SMT) permet le montage apparent des composants. Ceux-ci sont équipés en surface du circuit imprimé avec une pâte à souder puis soudés par le procédé de soudage par refusion. Cette méthode exige des composants spéciaux avec des contacts de surface correspondants.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage
Représentation à titre d'exemple du soudage par refusion THR

Le soudage par refusion THR (Through Hole Reflow) permet l'intégration des composants traversants fabriqués dans un matériau haute température dans un processus de refusion de technique de montage en surface. Les contacts traversants sont implantés dans les trous métallisés remplis avec de la pâte à souder et sont soudés dans le processus de soudage par refusion.

Aperçu de tous les processus de montage et de brasage