La technologie de raccordement rapide QUICKON convainc par son raccordement rotatif peu encombrant avec contact autodénudant breveté. Il suffit d'insérer le conducteur non préparé dans la chambre de serrage et de faire pivoter l'élément d'actionnement orange. Ce pivotement permet d'entailler le câble et d'établir le contact avec le conducteur.
Cela vous permet de raccorder des conducteurs rapidement et sans aucun prétraitement. Le raccordement autodénudant convient aux câbles dotés d'une isolation PVC et PE. Autres types d'isolation possibles sur demande.