RTO 8-TC BU
-
Blocs de jonction simple
3049929
Bloc de jonction traversant à raccordement boulonné et capot de protection contre les contacts transparent, section : 2,5 – 35 mm2, AWG : 14 - 2, largeur 20,2 mm, coloris : bleu
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées. |
Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
Gamme de produits | RTO |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 35 mm² |
1er étage | |
Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Int. nom. | 125 A |
Courant de charge maximal | 125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 35 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 8,4 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre des boulons | 8 mm |
Filetage vis | M8 |
Couple de serrage | 6 ... 10 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 8,4 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre des boulons | 8 mm |
Filetage vis | M8 |
Couple de serrage | 6 ... 10 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 8,4 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre des boulons | 8 mm |
Filetage vis | M8 |
Couple de serrage | 6 ... 10 Nm |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Largeur | 20,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur | 63,2 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 63,8 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 71,3 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3049929 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | BE04 |
Product key | BE4312 |
GTIN | 4046356425155 |
Poids par pièce (emballage compris) | 85,764 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 85,764 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-10 - Pont enfichable 3005947
-
FBS 5-10 - Pont enfichable 3005948
-
FBS 5-10 BU - Pont enfichable 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3030873
-
D-RT 8 - Flasque d'extrémité 3049194
-
TPN-UK - Séparateur 3003062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820222
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SHN 13 - Outil 1209923
Avantages
Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7