RT 8 BU - Bloc de jonction à boulon
3049148

type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 2,5 - 35 mm2, AWG : 14 - 2, largeur : 20,2 mm, coloris : bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage rapide des cosses à œillet au moyen de capots à charnière basculants
Raccordement sécurisé : des rondelles élastiques bombées imperdables évitent toute perte de vis
Des éléments latéraux recouvrent les parties métalliques conductrices, y compris les cosses isolées au niveau du sertissage, en les protégeant contre les contacts accidentels avec les doigts.
Résistances à la traction du conducteur élevées et force de contact importante pour une longévité prolongée
Possibilité de raccordement multiconducteur peu encombrant
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations