RT 5 - Bloc de jonction à boulon
3049026

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage rapide des cosses à œillet au moyen de capots à charnière basculants
Raccordement sécurisé : des rondelles élastiques bombées imperdables évitent toute perte de vis
Des éléments latéraux recouvrent les parties métalliques conductrices, y compris les cosses isolées au niveau du sertissage, en les protégeant contre les contacts accidentels avec les doigts.
Résistances à la traction du conducteur élevées et force de contact importante pour une longévité prolongée
Possibilité de raccordement multiconducteur peu encombrant
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations