OTTA 2,5 - Bloc de jonction à boulon
0790530

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction universel à raccordement à tige filetée, section : 0,1 - 2,5 mm2, largeur : 9 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles