UIKN 35 BU
-
Bloc de jonction de sectionnement de N
3034015
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 110 A, Raccordement spécial et mixte, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 35 mm2, section : 0,75 mm2 - 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues. |
| Type de produit | Bloc de jonction d'installation |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
| Intensité admissible de la barre omnibus N | 140 A |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 35 mm² |
| Couple de serrage disrupteur | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1er étage connexion à droite | |
| Type de raccordement | Raccordement spécial et mixte |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Section du conducteur AWG | 18 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Section nominale | 35 mm² |
| Int. nom. | 110 A |
| Courant de charge maximal | 110 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
| Tension nominale | 400 V |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur | 55 mm |
| Profondeur sur NS 32 | 56 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 51 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 58,5 mm |
| Couleur | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Filetage vis | M5 |
| Référence | 3034015 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE12 |
| Product key | BE1252 |
| GTIN | 4017918092290 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 49,026 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 49,026 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| CO2e kg | 0,415 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Barre de neutre 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Barre de neutre 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Barre de neutre 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barre omnibus de N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barre omnibus de N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barre omnibus de N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barre omnibus de N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barre omnibus de N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barre omnibus de N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barre omnibus de N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barre omnibus de N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barre omnibus de N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barre omnibus de N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barre omnibus de N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barre omnibus de N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barre omnibus de N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Rail DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barre omnibus de N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barre omnibus de N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre omnibus de N 0402006
-
AB/NS - Support 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis 1205079
-
AP-NLS N - Profilé de recouvrement 1013634
Avantages
Avec sectionneur à vis
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7