UIK 16 SLS
-
Bloc de jonction d'installation
1093660
Bloc de jonction d'installation, avec vis SIX-LOBE, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 76 A, Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 2,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de jonction d'installation |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,43 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 16 mm² |
| Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 11 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Section du conducteur AWG | 12 ... 4 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 4 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 12 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 16 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 16 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Section nominale | 16 mm² |
| Int. nom. | 76 A |
| Courant de charge maximal | 101 A (pour une section de conducteur de 25 mm²) |
| Tension nominale | 400 V |
| Largeur | 12,2 mm |
| Largeur de couvercle | 1,8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Essai de tension de choc | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 16 mm² | 1,92 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 25 mm2/4,5 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Référence | 1093660 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Product key | BE1251 |
| GTIN | 4055626913094 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,69 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20,919 g |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBI 10-12 - Pont de jonction 0203454
-
EB 10-12 - Pont d'insertion 3006137
-
SB 2- 8/13 - Barre de pontage 0202235
-
D-UK 4/10 - Flasque d'extrémité 3003020
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
ATP-UK - Séparateur 3003224
-
WS 4-12 - Etiquette d'avertissement 0805328
-
WS 5-12 - Etiquette d'avertissement 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
PS-MT - Fiche de test 0311647
-
PS-IH WH - Manchon isolant 0311566
-
PS-IH RD - Manchon isolant 0311579
-
PS-IH BU - Manchon isolant 0311582
-
PS-IH YE - Manchon isolant 0311595
-
PS-IH GN - Manchon isolant 0311605
-
PS-IH GY - Manchon isolant 0311621
-
PS-IH BK - Manchon isolant 0311634
-
PS-IH VT - Manchon isolant 0311618
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Bornier de test 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Bornier de test 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Bornier de test 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Bornier de test 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Bornier de test 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Bornier de test 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Bornier de test 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Bornier de test 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Bornier de test 0303406
-
PSB 4/7/6 - Bornier de test 0303299
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7