The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

UT 4-MTD-DIO/R-L-P/P - Composant du bloc de jonction
3046359

Composant du bloc de jonction, avec vis à alvéole pour la réception des points test, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles