STTB 2,5-R10K/O-U BU - Composant du bloc de jonction
3035454

Composant du bloc de jonction, avec résistance de 10 kOhm pour la surveillance de la rupture de fil, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Autres variantes et variantes à souder de composants, voir phoenixcontact.com/products