The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

QTTCB 1,5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction
3206241

Composant du bloc de jonction, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction pour conducteur de protection de même forme disponible