The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

QTTCBS 1,5 BU - Blocs de jonction simple
3050235

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, section: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, section: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le raccordement autodénudant QUICKON est utilisé côté armoire électrique.
Les modèles hybrides combinent les avantages des différents modes de raccordement.
Le raccordement à ressort est utilisé côté raccordement.