The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

UK 3-MSTB-5,08 - Blocs de jonction simple
3002034

Blocs de jonction simple, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 12 A, nombre de connexions: 3, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, 2e étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles